Pinza para cajas del cigüeñal
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4835-A__SALL__AIN__V1_45a304f953.png)
Reto
Tras la producción de bloques de motor, estos tenían que expulsarse de un portal y conducirse a un banco de pruebas para su inspección visual. El operario realizó esta inspección visual in situ. La pieza de trabajo tenía que poder ser orientada por el operario desde el punto de vista ergonómico y poder evaluarse.
Solución
La tensión de la pieza de trabajo se realizó neumáticamente detrás de un bloqueo de acceso. A continuación, el operario pudo soltar la fijación del eje giratorio manual mediante un interruptor de pedal y para la comprobación de la pieza de trabajo colocarla en distintas orientaciones. En este caso, la estación de prueba pudo alojar tanto un bloque de 4 cilindros como uno de 6 cilindros.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 2400 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 400 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 180 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 400 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados